chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q25AW3FF100Q1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q25AW3FF100Q1
ID de la commande 3031922
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
239,98 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25AW3FF100Q1
Total de l'article
239,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support