chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q256EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q256EQ
ID de la commande 3031935
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
99,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q256EQ
Total de l'article
99,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support