chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q25SP6RQ
ID de la commande 3031937
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SP6RQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
Groupe de prix
F3
Prix de liste
129,22 €
Total de l'article
129,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support