chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Q25SP6FF50Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q25SP6FF50Q
ID de la commande 3031939
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SP6FF50Q
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
198,80 €
Total de l'article
198,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support