chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S306E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
S306E
ID de la commande 3032341
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
68,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
124,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S306E
Total de l'article
124,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support