chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30SP6R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
T30SP6R
ID de la commande 3032489
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
60000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30SP6R
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
112,18 €
Total de l'article
112,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support