chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
T30AW3FF600
ID de la commande 3032492
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
210,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30AW3FF600
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
600
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
600
Total de l'article
210,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support