chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T303E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
T303E
ID de la commande 3032494
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T303E
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
95,14 €
Total de l'article
95,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support