chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D12SN6FP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
D12SN6FP
ID de la commande 3032820
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
64 mm x 12 mm x 30 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP11
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D12SN6FP
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
305,30 €
Total de l'article
305,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support