chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S30SP6LPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
S30SP6LPQ
ID de la commande 3033373
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions
77,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
164,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30SP6LPQ
Total de l'article
164,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support