chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S306EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
S306EQ
ID de la commande 3033376
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
77,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S306EQ
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
109,34 €
Total de l'article
109,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support