chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S30SP6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
S30SP6RQ
ID de la commande 3033378
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
77,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
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
Détecteurs photoélectriques
S30SP6RQ
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
126,38 €
Total de l'article
126,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support