chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S30RW3RQ1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
S30RW3RQ1
ID de la commande 3033381
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
89,4 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
207,32 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30RW3RQ1
Total de l'article
207,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support