chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q40RW3FF400Q1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q40RW3FF400Q1
ID de la commande 3033389
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
400
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
257,02 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40RW3FF400Q1
Total de l'article
257,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support