chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T30RW3LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
T30RW3LP
ID de la commande 3033428
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30RW3LP
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
188,86 €
Total de l'article
188,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support