chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
T30RW3R
ID de la commande 3033429
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30RW3R
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
Groupe de prix
F3
Prix de liste
143,42 €
Total de l'article
143,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support