chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
T30SP6LP W/30
ID de la commande 3033938
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30SP6LP W/30
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
Groupe de prix
F3
Prix de liste
195,96 €
Total de l'article
195,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support