chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18SP6LP W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
S18SP6LP W/30
ID de la commande 3033947
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
59,2 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SP6LP W/30
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
188,64 €
Total de l'article
188,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support