chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q85BB62LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q85BB62LP
ID de la commande 3034255
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
85 mm x 25 mm x 65 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
46000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q85BB62LP
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
46000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
228,62 €
Total de l'article
228,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support