chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q8562E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
Q8562E
ID de la commande 3034262
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
85 mm x 25 mm x 65 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
23000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
Source de lumière
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q8562E
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
23000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
132,06 €
Total de l'article
132,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support