chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T18RW3LQ1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
T18RW3LQ1
ID de la commande 3034929
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
2000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
2000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18RW3LQ1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
140,00 €
Total de l'article
140,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support