chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMI306EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
SMI306EQ
ID de la commande 3035268
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
77,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
140000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
140000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMI306EQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
232,88 €
Total de l'article
232,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support