chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S12SP6R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
S12SP6R
ID de la commande 3035411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S12SP6R
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
115,02 €
Total de l'article
115,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support