chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
D12SN6FVY1
ID de la commande 3035505
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D12SN6FVY1
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces, maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
70 mm x 12 mm x 30 mm
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP11
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de sortie
NPN
Groupe de prix
B1
Prix de liste
465,76 €
Total de l'article
465,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support