chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q45BB6DQ
ID de la commande 3036728
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
188,86 €
Total de l'article
188,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6DQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
450
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
450