chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q456EQ
ID de la commande 3036732
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
134,90 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q456EQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
Total de l'article
134,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support