chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q40AW3FF400Q4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q40AW3FF400Q4
ID de la commande 3036802
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
400
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40AW3FF400Q4
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
268,38 €
Total de l'article
268,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support