chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique système barrière - paire
S30AW3REQ1
ID de la commande 3037090
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30AW3REQ1
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
89,4 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
Groupe de prix
F3
Prix de liste
363,52 €
Total de l'article
363,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support