chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45AD9DL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q45AD9DL
ID de la commande 3037618
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
87 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Homologations
ATEX II 2 G, ATEX II 1 G, ATEX II 3 G
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
1000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
232,88 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45AD9DL
Total de l'article
232,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support