chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45AD9CV4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
Q45AD9CV4
ID de la commande 3037624
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Distance focale (mm)
100
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
262,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45AD9CV4
Total de l'article
262,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support