chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45AD9DLQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q45AD9DLQ
ID de la commande 3037628
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Homologations
ATEX II 2 G, ATEX II 1 G, ATEX II 3 G
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45AD9DLQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
1000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
232,88 €
Total de l'article
232,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support