chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q459EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q459EQ
ID de la commande 3037635
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Homologations
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,32 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q459EQ
Total de l'article
136,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support