chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45XB6DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q45XB6DQ
ID de la commande 3037883
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
450
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45XB6DQ
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Plage max. (mm)
450
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
204,48 €
Total de l'article
204,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support