chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45BB6LPQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q45BB6LPQ5
ID de la commande 3038666
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6LPQ5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
203,06 €
Total de l'article
203,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support