chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45BW22LPQ1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q45BW22LPQ1
ID de la commande 3040218
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW22LPQ1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
242,82 €
Total de l'article
242,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support