chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S12SN6RQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
S12SN6RQDP
ID de la commande 3041563
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
147,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S12SN6RQDP
Total de l'article
147,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support