chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S126EQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
S126EQDP
ID de la commande 3041564
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S126EQDP
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,50 €
Total de l'article
106,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support