chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
D12EP6FV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
D12EP6FV
ID de la commande 3041968
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
70 mm x 12 mm x 30 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP11
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
465,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D12EP6FV
Total de l'article
465,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support