chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TM18RP6LPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
TM18RP6LPQ8
ID de la commande 3042003
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 49 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
5500
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TM18RP6LPQ8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
5500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
160,46 €
Total de l'article
160,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support