chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18-2VPLP-9M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
S18-2VPLP-9M
ID de la commande 3042146
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
88 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VPLP-9M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
123,14 €
Total de l'article
123,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support