chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18-2VNDS-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
S18-2VNDS-2M
ID de la commande 3042170
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
88 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
300
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VNDS-2M
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
68,12 €
Total de l'article
68,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support