chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18-2NAES-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
S18-2NAES-2M
ID de la commande 3042195
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
88 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
25000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2NAES-2M
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
25000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
45,85 €
Total de l'article
45,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support