chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
S18SP6RQDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
S18SP6RQDP
ID de la commande 3043456
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions
78,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
83,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SP6RQDP
Total de l'article
83,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support