chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QM426E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QM426E
ID de la commande 3044331
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10000
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
10000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
254,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM426E
Total de l'article
254,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support