chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QM426EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QM426EQ
ID de la commande 3044334
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10000
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
10000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
230,04 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM426EQ
Total de l'article
230,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support