chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
QM42VP6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QM42VP6RQ
ID de la commande 3044335
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
10000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM42VP6RQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
249,92 €
Total de l'article
249,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support