chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q10AN6R
ID de la commande 3044748
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q10AN6R
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
21,6 mm x 20 mm x 10 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.083
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1800
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
1800
person
Login
Groupe de prix
B1
Prix de liste
119,28 €
Total de l'article
119,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support