chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q10RN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q10RN6RQ
ID de la commande 3044751
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
28,9 mm x 20 mm x 10 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.083
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1800
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
1800
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
123,54 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q10RN6RQ
Total de l'article
123,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support