chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q10RP6DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q10RP6DQ
ID de la commande 3044864
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
42,4 mm x 20 mm x 10 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
195,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q10RP6DQ
Total de l'article
195,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support