chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
QMT42VP6AFV400Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
QMT42VP6AFV400Q
ID de la commande 3046858
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 18 mm x 76,2 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
400
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMT42VP6AFV400Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
408,96 €
Total de l'article
408,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support